Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D215 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, Opal, IP20/44

DN145B LED20S/830 PSD-E II WH

Produktbeskrivelse

D215 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Traffic white (RAL9016), Indbygget, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, ekstern, 2000 lm, 22.5 W, 89 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Strålevinkel 90°, Opal, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Tilslutningsenhed, 2-polet

Ordrekode: 910500465903
Fuld ordrekode: 871869996102299

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Indbygget
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910500465903 da_DK pdf 299.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910500465903_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - DN145B LED20S/830 PSD-E II WH IES
Revit-fil
DN145B LED20S/830 PSD-E II WH 910500465903 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830 PSD-E II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830 PSD-E II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830 PSD-E II WH LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED20S 830 PSD E WH 910500465903 pdf 625.1 kB