Philips Ledinaire Clear Accent

Dokumenteret kvalitet. Enkel installation. Hver gang. Dit pålidelige og overkommelige valg til ethvert job

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

En komplet familie af indbyggede LED-spots med høj lyskvalitet. Vælg det optimale produkt til hvert enkelt projekt med mulighed for fast eller justerbart hoved, med forskellige farvetemperaturer eller All-in versioner med 3 farvetemperaturer kombineret i ét produkt. Få en pålidelig løsning, der ikke kræver vedligeholdelse.

Fordele

  • Overholder IC-krav: Kan installeres på et område dækket med isoleringsmateriale.

  • Nem installation gennem sløjfeledningsføring via tilsluttet boks.

Egenskaber

  • Tre tilgængelige varianter: RS060 med fast hoved, RS061 med justerbart hoved og RS071B (All-in) med justerbart hoved.

  • Komplet sortiment: RS060B/RS061B: 6 W, 500 lm, mulighed for 2700 K/3000 K/4000 K, hvid finish, facetteret reflektor.

Anvendelsesområder

  • Detailhandel
  • Kontorer
  • Hotel og restaurant

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Ledinaire Clear Accent da_DK pdf 431.0 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Ledinaire Clear Accent
Flere enheder - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire ClearAccent mp4 89.5 MB

Software plug-ins

Family-IES-Ledinaire Clear Accent
Flere enheder - Software Plugins