Philips Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Fasestyret dæmper, Strålevinkel 40°, Hvid, IP20/65

RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH

Produktbeskrivelse

Adjustable, Metal/plast, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Strålevinkel 40°, Klar, Polykarbonat, IP20/65 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 929003322502
Fuld ordrekode: 872016920882700

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
3 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003322502 da_DK pdf 772.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions pdf 2.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003322502_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003322502_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH ies 2.4 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-RS071B-5S-827_30_40-40D-PSR-PI6-IP65-WH-929003322502 pdf 626.3 kB