Philips Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Fasestyret dæmper, Strålevinkel 60˚, Hvid, IP20/65

RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH

Produktbeskrivelse

Adjustable, Metal/plast, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Strålevinkel 60˚, Klar, Polykarbonat, IP20/65 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 929003322702
Fuld ordrekode: 872016920886500