Philips GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget

En lille og bæredygtig projektor i et slankt, diskret design

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget er en bæredygtig projektør med et slankt og diskret design, hvilket gør den ideel til hoteller, restauranter og tøjbutikker. Armaturhuset er 3D-printet og fremstillet af mindst 65% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer, mens varmeskjoldet består af 85% genbrugsaluminium. Takket være det cirkulære design kan armaturet opgraderes, genbruges, serviceres og genanvendes. Den høje energieffektivitet gør GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget til et bæredygtigt valg. De nye PerfectAccent dybe reflektorer sikrer en lyseffekt med øget gnist og forbedret øjenkomfort for kunderne. Yderligere tilpasning af udskæringsdimensioner, farver og teksturer er mulig via Philips MyCreation.

Fordele

  • Det slanke og diskrete design passer perfekt til enhver installation

  • Dybe PerfectAccent reflektorer giver et mere funklende og behageligt lys for kunderne

Egenskaber

  • Værktøjsfri adgang til optikken, LED og frontglas

  • Kan serviceres og opgraderes med standardværktøjer

Anvendelsesområder

  • Tøjbutikker
  • Hoteller og restauranter
  • Boligområder

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje støvniveauer anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en (tør) mikrofiberklud

  • Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget da_DK pdf 524.2 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget
Flere enheder - Software Plugins