Philips GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget, Accent, 3D printed, 20.1 W, D125 mm, 2600 lm, 4000 K, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, Hvid

ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401125

Produktbeskrivelse

Accent, D125 mm, Polykarbonat, Hvid, Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2600 lm, 20.1 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning

Ordrekode: 910505104635
Fuld ordrekode: 872016983522100

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104635 da_DK pdf 229.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104635_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104635_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401125 IES
Dialux
ULD File - ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401125 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401125 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401125 LDT