Philips GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget, Accent, 3D printed, 8.6 W, D68 mm, 1100 lm, 3000 K, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, Hvid
ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH401 68
Produktbeskrivelse
Accent, D68 mm, Polykarbonat, Hvid, Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1100 lm, 8.6 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386), CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år