Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo Mini-cylinder

En lille og bæredygtig overflademonteret cylinder i et elegant og diskret design

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

GreenSpace Evo Mini Cylinder er en bæredygtig belysningsarmatur med et elegant og diskret design. Dette gør cylinderen til et ideelt valg for hotel- og restaurationsbranchen samt detailbutikker som tøjforretninger. Det 3D-printede armaturhus er fremstillet af mindst 65% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer, mens varmeskjoldet er lavet af 85% genbrugsaluminium. På grund af dets cirkulære design kan armaturet opgraderes, serviceres og genanvendes. Kombineret med den høje energieffektivitet gør dette GreenSpace Evo Mini-cylinderen til et bæredygtigt valg. De nye dybe reflektorer fra PerfectAccent leverer en forbedret lyseffekt med højere lysudbytte og øget visuel komfort for kunden. Yderligere tilpasning af farver og teksturer er mulig via Philips MyCreation

Fordele

  • Det slanke og subtile design passer perfekt til enhver installation

  • Dybe PerfectAccent reflektorer giver et mere funklende og behageligt lys for kunderne

Egenskaber

  • Værktøjsfri adgang til optikken, LED og frontglas

  • Servicerbar og kan opgraderes med standardværktøjer

Anvendelsesområder

  • Tøjbutikker
  • Hotel og restaurationsbranchen
  • Boligområder

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje støvniveauer anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en (tør) mikrofiberklud

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini-cylinder da_DK pdf 356.5 kB
Installationsvejledning
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini-cylinder
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-GreenSpace Evo Mini-cylinder
Flere enheder - Software Plugins