Produktbeskrivelse
Surface-mounted, Polykarbonat, Grå, Overflade, Dali-dæmpning Interact System-klar, 790 lm, 6.9 W, 114 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Smalstrålende, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet