CoreLine Tempo medium – til ethvert projekt, hvor lys spiller en stor rolle, velegnet til 1:1 eftermontering
Coreline Tempo medium lever op til løftet om innovativ, brugervenlig projektørbelysning i høj kvalitet. Det begrænsede udvalg af produktvarianter gør det nemt at finde den bedste erstatning for konventionelle teknologier samt HID-lyskilder på 100W og 150W. CoreLine Tempo medium tilbyder lumenpakker til mange forskellige anvendelsesområder samt mulighed for valg mellem højtydende asymmetriske og symmetriske optikker. Installationen af LED-projektøren er simpel takket være det U-formet universalbeslag og det eksterne 3-polede lynstik. CoreLine Tempo Medium er en ideel projektørløsning til udendørs miljøer som industri- og erhvervsområder, parkeringspladser og lignende anvendelser.
Samme lysmængde som din eksisterende konventionelle løsning, nu med store energibesparelser
Tempo-serie projektører i høj kvalitet
Lysfordelinger på alle Ledgine O platforme, lumenpakker fra 8.000lm og op til 16.000lm
Mulighed for beskyttelse mod hav og svømmebassin