Philips CoreLine Highbay gen6
Installer smartere, bliv færdig hurtigere. Vælg langtidsholdbar pålidelighed og ydeevne
Produkter
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Philips CoreLine Highbay gen6 lever op til CoreLine-løftet om innovativ, brugervenlig belysning i høj kvalitet. Med et opdateret og attraktivt design er CoreLine Highbay gen6 et pålideligt og yderst energieffektivt armatur med lang levetid. Armaturet leverer flimmerfri belysning og store energibesparelser samt kræver mindre vedligeholdelse end sammenlignelige armaturer. CoreLine Highbay gen6 er desuden nem at håndtere og installere. Armaturet kan monteres på det eksisterende skinnesystem. De elektriske tilslutninger er enkle takket være et eksternt IP65-stik, så armaturet ikke behøver at blive åbnet under installationen. Med et udvalg af smalle og brede strålevinkler kan belysningsløsningen tilpasses præcist til applikationens behov. CoreLine Highbay gen6-serien omfatter også Interact Ready-armaturer. Med integreret trådløs kommunikation samt integrerede bevægelses- og dagslyssensorer er CoreLine Highbay gen6 klar til brug med ethvert Interact-tilsluttet belysningssystem.
Fordele
Sparer energi med UltraEfficient valgmuligheder
Nem installation i omfattende applikationer - enkel ophængskrog og eksternt stik, ekstra monteringsbeslag for øget fleksibilitet.
Egenskaber
Lang levetid på 100.000 timer ved L70
Høj effektivitet: Standardversioner til 183 lm/W, UltraEfficient versioner op til 196 lm/W