Philips Trueforce CorePro LED HPL

Nové řešení LED HPL pro každodenní osvětlení, určené k výměně světelného zdroje HID

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Světelné zdroje Philips TrueForce Core LED HPL poskytují snadno použitelné řešení LED s krátkou návratností, které představuje náhradu za výbojky s vysokou intenzitou (HID). Tato nová generace světelných zdrojů LED řady Core pro montáž na sloupy nabízí všechny výhody související s výměnou světelných zdrojů HID za LED, včetně vyšší energetické účinnosti a dlouhé životnosti, a zároveň přináší okamžitou úsporu za nízkou počáteční investici. Světelné zdroje TrueForce Core LED HPL jsou navíc navrženy tak, aby měly stejnou velikost a rozptyl světla jako jejich alternativy HID. A díky vysoce výkonné technologii LED vláken nepoznáte rozdíl. Jedinečné provedení s krytím IP65 umožňuje používat světelné zdroje TrueForce Core LED HPL Post-Top jak pro venkovní, tak pro vnitřní aplikace.

Výhody

  • Podobný vzhled a dojem jako u konvenčních světelných zdrojů HID SON/HPL

  • Výborně se hodí ke svítidlům HID s přímým zapojením do sítě

Vlastnosti

  • Vysoce energeticky účinné zdroje světla

  • Dlouhá životnost - 25 000 hodin

Použití

  • Silnice a ulice
  • Parkovací garáže
  • Parky a náměstí

Varování a bezpečnost

  • Montáž musí vždy provést kvalifikovaný elektrikář nebo instalační technik podle pokynů uvedených v instalační příručce.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Trueforce CorePro LED HPL cs_CZ pdf 283.6 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Trueforce CorePro LED HPL
Více položek - Visuals
Obrázek balení
Packaging Image tif 21.1 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Trueforce CorePro LED HPL
Více položek - Software Plugins