Philips LED HPL, Oválný, Síťové napájení, 23 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h
CorePro LED HPL/SON M 4Klm 23W 830E27 FR
Popis výrobku
LED HPL, Oválný, Síťové napájení, 23 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h, 173 lm/W, EEL C, PF 0.5, Sklo, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikace
- Patice krytky
- E27
- Nominální životnost
- 25 000 h
- Cyklus zapnutí
- 50 000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Referenční měření toku
- Sphere
- Záruční lhůta
- 3 roky