Philips LED HPL, Oválný, Síťové napájení, 13 W, HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h
CorePro LED HPL/SON M 1.8Klm13W827E27 FR
Popis výrobku
LED HPL, Oválný, Síťové napájení, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h, 138 lm/W, EEL D, PF 0.5, Sklo, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikace
- Patice krytky
- E27
- Nominální životnost
- 25 000 h
- Cyklus zapnutí
- 50 000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Referenční měření toku
- Sphere
- Záruční lhůta
- 3 roky