Philips CorePro, LED HPL, Oválný, Pouze ze sítě, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR

Popis výrobku

CorePro, LED HPL, Oválný, Pouze ze sítě, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 h, 144 lm/W, EEL D, PF 0.5, Sklo, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kód objendávky: 929003731202
Úplný objednací kód: 872016926779400

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
25 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003731202 pdf 67.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 198.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003731202 cs_CZ pdf 615.3 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Instalační pokyny
Installation instructions pdf 557.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003731202_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003731202_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR ies 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR ies 2.6 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB