Philips LED HPL, Oválný, Síťové napájení, 18.3 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h
CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W830E27FR
Popis výrobku
LED HPL, Oválný, Síťové napájení, 18.3 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Sklo, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikace
- Patice krytky
- E27
- Nominální životnost
- 25 000 h
- Cyklus zapnutí
- 50 000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Referenční měření toku
- Sphere
- Záruční lhůta
- 3 roky