Objevte naše osvětlovací řešení pro cirkulární ekonomiku

Osvětlení stvořené pro cirkulární ekonomiku

Signify Circle

Zvolte energeticky a materiálově efektivní vysoce výkonné osvětlení, navržené s důrazem na odolnost, možnost modernizace a opětovné použití.

Umožňujeme to

Podle Evropské komise je až 80 % dopadu na životní prostředí a 90 % výrobních nákladů určeno ve fázi návrhu produktu. To je i důvodem, proč jsou produkty Signify Circle od samého počátku navrhovány s ohledem na cirkularitu. Naše designové principy se zaměřují na tři klíčové body: používat méně, používat déle a používat znovu.

 

  • Menší spotřeba: snížením materiálové stopy, zvýšením využívání recyklovaných materiálů, nepoužíváním škodlivých látek a dosahováním vynikající energetické účinnosti.
  • Používejte déle:  prodloužením životnosti produktů a usnadněním jejich modernizace a oprav, aby mohly déle sloužit.
  • Opětovné použití: zjednodušením sběru částí a následné recyklace výrobků po skončení životnosti, aby bylo možné materiály v co největší míře znovu použít.
Používejte méně, používejte déle, používejte znovu

Cirkularita začíná zde

Produkty připravené na iniciativu Circle​

Každý produkt v programu Signify Circle je od počátku navržen s ohledem na cirkularitu. To znamená chytré využití materiálů, optimální energetickou účinnost, řešení navržená pro dlouhou životnost a optimalizovaná pro modernizaci a opětovné použití.

 

 

Osvětlení jako služba

Osvětlení jako služba

S naším obchodním modelem Osvětlení jako služba (LaaS) získáte potřebný výkon, aniž byste museli vlastnit nebo udržovat zařízení. Je to jednoduchý způsob, jak snížit náklady, omezit potíže a zajistit vysoce výkonné osvětlení po dlouhou dobu.

Opětovné použití, modernizace a repase​

Repasování

Vdechněte použitým svítidlům nový život prostřednictvím profesionálních služeb navržených tak, aby obnovily jejich výkon na úroveň nového stavu, se zárukou. Je to chytrá volba, která může šetřit zdroje, snížit plýtvání materiálem a zajistit spolehlivou kvalitu.

Náhradní díly a upgradovací sady

Servisovatelnost a náhradní díly

Údržba je snazší než kdy dříve díky QR kódu na všech produktech Signify Circle, který poskytuje okamžitý přístup k informacím o servisu produktů, náhradním dílům a službám upgradu. Jedná se o cenově výhodný způsob, jak pohodlně prodloužit životnost produktu.

Podrobné informace o definicích Signify Circle a rámci politiky cirkularity naleznete zde.