Philips CorePro, LED HPL, Oválný, Pouze ze sítě, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR

Popis výrobku

CorePro, LED HPL, Oválný, Pouze ze sítě, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 h, 152 lm/W, EEL D, PF 0.9, Sklo, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kód objendávky: 929002481402
Úplný objednací kód: 871951429931300

Specifikace

Patice krytky
E40
Nominální životnost
25 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002481402 pdf 67.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 171.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002481402 cs_CZ pdf 659.0 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR pdf 295.2 kB
Instalační pokyny
Installation instructions pdf 557.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002481402_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002481402_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR IES 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR ies 2.6 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB