Philips LED HPL, Oválný, Síťové napájení, 18.3 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h

CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W840E27FR

Popis výrobku

LED HPL, Oválný, Síťové napájení, 18.3 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Sklo, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929004365502
Úplný objednací kód: 872110314383900

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
25 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929004365502 pdf 69.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 404.4 kB
Brožura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929004365502 cs_CZ pdf 581.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions pdf 45.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929004365502_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929004365502_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W840E27FR ies 1.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB