Vaše spolehlivá a cenově dostupná volba pro každou práci.
Osvědčená kvalita. Snadná montáž. Pokaždé.
Každá práce si zaslouží osvětlení, které funguje – bez komplikací i oprav. Philips Ledinaire je vyroben pro profesionály, kteří potřebují spolehlivou kvalitu za rozumnou cenu. Důvěryhodné komponenty Philips, snadná montáž a flexibilní možnosti pro každou aplikaci. Prostě je vezmete, namontujete a jdete na další úkol.
Prozkoumejte dole jejich sortiment. Najděte si pro svůj projekt to správné svítidlo.
Skvělé světlo. Bez starostí. To je Ledinaire.
Řada Philips Ledinaire nabízí to, co instalatéři nejvíce potřebují: spolehlivý výkon, rychlou instalaci a skvělou hodnotu za peníze. Díky 5leté záruce, dlouhé životnosti a flexibilnímu nastavení, které si můžete upravit na místě, je to chytrá volba pro každodenní osvětlovací projekty.
5letá záruka
Snadná instalace
Nastavení se dá snadno nakonfigurovat na místě
Vyšší účinnost, delší životnost
Ledinaire Panel Gen 5 přináší úspory energie díky snadné montáži a flexibilnímu použití.
- Zlepšená energetická účinnost
- K dispozici jsou verze typu „vše v jednom“
- Prodloužená životnost pro dlouhodobou spolehlivost
- Možnosti s vysokým světelným tokem pro lepší výkon
- Navrženo pro snadné připojení a rychlou výměnu předřadníku
Vhodné pro danou aplikaci. Vejde se do rozpočtu.
Osvětlení kanceláře, které prostě funguje
Ledinaire přináší spolehlivé a komfortní světlo do kanceláří všech velikostí díky snadné instalaci a možnostem, které vyhovují každodenním projektům a rozpočtům. Spolehlivá volba, když na to chcete jít jednoduše a udělat, co je potřeba.

Zjistěte, co dalšího pro vás může Signify udělat
Philips Coreline
Philips CoreLine představuje spolehlivý výkon a vysoce kvalitní osvětlení navržené pro profesionální použití.
Zdroje
Naše stránka s materiály obsahuje vše ze světa osvětlení. Od nástrojů přes znalosti až po způsoby, jak nás kontaktovat.
Aplikace
Hledáte řešení pro konkrétní aplikaci? Prohlédněte si naše stránky věnované aplikacím, kde najdete podrobné postřehy.
Nejčastější dotazy
Philips Ledinaire je spolehlivá a cenově dostupná řada LED svítidel od společnosti Philips, navržená pro každodenní profesionální práce, kde musí být osvětlení spolehlivé, snadno instalovatelné a okamžitě dostupné. Svítidla Ledinaire vychází z osvědčené kvality značky Philips. Zaměřují se na to, co je pro drobné a středně velké firmy provádějící instalaci nejdůležitější – osvědčená spolehlivost, montáž bez komplikací a výhodný poměr cena/výkon. Je určen pro rychlé projekty typu „vyhledat–kliknout–koupit–nainstalovat“, kde osvětlení je jen jednou částí úkolu – ale selhání nepřipadá v úvahu.
Osvědčená kvalita. Pohodová montáž. Pokaždé.
Každé svítidlo Philips Ledinaire má standardní pětiletou záruku. Záruka vyjadřuje zaměření této řady na osvědčenou kvalitu a snížené riziko. Montážní pracovníci i velkoobchodníci se můžou spolehnout, že produkty budou fungovat tak, jak slibují. V kombinaci s dlouhou životností (až 75 000 hodin L70 / 50 000 hodin L80) minimalizuje Ledinaire počet zpětných volání, výměn a neočekávané náklady na místě.
Ledinaire je navržen pro všeobecné osvětlovací aplikace v běžných profesionálních prostředích, kde jsou nejdůležitější snadné použití a dostupnost. Mezi typické aplikace patří:
- Kanceláře a chodby
- Vzdělávací budovy
- Průmyslové prostory a zázemí
- Užitkové prostory ve zdravotnictví
- Maloobchodní a skladovací prostory
U těchto projektů obvykle není potřeba kompletní návrh osvětlení, přesto ale vyžadují spolehlivé a profesionální osvětlení vyhovující předpisům od důvěryhodné značky.
Koncept „All-in“ snižuje složitost tím, že kombinuje víc variant do minimálního počtu produktových kódů. Pomocí integrovaného spínače dokážou montážní pracovníci:
- nastavit hodnoty světelného toku v lumenech
- nastavit teplotu chromatičnosti
- ...přímo na místě.
To znamená méně skladových zásob, méně chyb, rychlejší rozhodování a nižší riziko objednání nesprávného produktu – ideální pro každodenní práce s proměnlivými nebo nejasnými požadavky.
Svítidla Ledinaire jsou navržena pro snadnou montáž. Používají rychlospojky a nastavení přímo na místě, aby šlo všechno rychleji. Panel Ledinaire Gen 5 je taky navržený pro snadnou výměnu napájecího zdroje, což podporuje budoucí servisovatelnost. Filozofie designu je přímočará: uchopit, namontovat a přejít k dalšímu projektu – není nutné žádné složité uvedení do provozu.
Přestože obě řady vycházejí z osvědčené kvality Philips, slouží zjevně odlišným potřebám:
Ledinaire je spolehlivou a cenově dostupnou volbou pro každodenní projekty. Klade důraz na snadnou instalaci, jednoduchou specifikaci, dostupnost a výhodný poměr ceny a výkonu.
Řada CoreLine je určena pro obchodní projekty a regulované aplikace se zaměřením na vhodnost pro danou aplikaci, vyšší výkon, propojené osvětlení, snadné uvedení do provozu, opravitelnost a shodu s předpisy.
Stručně řečeno:
- Ledinaire – rychlost, jednoduchost, spolehlivost.
- CoreLine = chytřejší, propojené, profesionální výkon řízený přes aplikace.
Tým Signify je připraven vám pomoci s výběrem správného řešení Ledinaire. Navštivte produktovou stránku Ledinaire a využijte možnosti „Kontaktujte nás“ nebo „Spojte se s námi“, pokud chcete kontaktovat místního zástupce. Ať už nakupujete přes velkoobchod, online portál, nebo přímý prodej, náš tým vám dokáže pomoct s výběrem produktů, jejich dostupností a poradit s jejich použitím.
Jak Vás můžeme podpořit?
Newsletter
Zůstaňte v obraze díky nejnovějším novinkám, webinářům, inovacím a nástrojům.
Více informací
Začínáte nový projekt? Rádi Vám pomůžeme.
Vyhledávač partnerů
Najděte si distributora nebo certifikovaného systémového integrátora ve vašem okolí.