Česká republika - Čeština
Potraviny a nápoje

Potraviny a nápoje

Propojené osvětlení optimalizované pro bezpečnější a chytřejší výrobu potravin podle předpisů

Osvětlení hraje zásadní roli ve výrobě potravin a nápojů, protože udržuje kvalitu, podporuje bezpečnost a zvyšuje efektivitu:
 

  • Zachovavává kvalitu potravin a zajišťuje bezpečnostní standardy
  • Usnadňuje dodržování předpisů a zefektivňuje kontroly
  • Pomáhá minimalizovat spotřebu energie a snižovat provozní náklady

Jak Vám můžeme pomoci?

Přispějte k bezpečnějšímu, produktivnějšímu a splňujícímu požadavky prostředí

V potravinářské a nápojové výrobě představují náročné podmínky, jako je teplo, vlhkost a hygienické protokoly, výzvu jak pro lidi, tak pro procesy. Díky vysoce kvalitnímu osvětlení a inteligentnímu snímání můžete podpořit bdělost, bezpečnost a provozní dokonalost – v každé směně.

Podpora bdělosti personálu

Osvětlení hraje klíčovou roli v zajištění rychlosti, bezpečnosti a přesnosti – zejména v potravinářské výrobě, pro kterou je typické rychlé tempo. S našimi řešeními:

 

  • Odhalte i ty nejmenší vady s osvětlením s vysokým CRI
  • Provádějte přesné kontroly bez zpomalení výroby
  • Udržujte personál bdělý a soustředěný během dlouhých, opakujících se směn
  • Udržujte optimální podmínky díky ovládání propojeného osvětlení

Propojené osvětlení Signify Interact

Internetem propojené osvětlení (IoT) dokáže zlepšit produktivitu a bezpečnost zaměstnanců, takže provozy poběží efektivně a účinně.

Správa prostorů

Správa prostorů

  • Poskytněte správné světlo ve správný čas a zajistěte tak bezpečnost pracovníků
  • Nastavte si přesné světelné plány pro podporu různých úkolů
  • Ztlumte osvětlení, když není potřeba, abyste dosáhli svých cílů v oblasti udržitelnosti
Správa prvků osvětlení

Správa prvků osvětlení

  • Okamžitě reagujte na závady pomocí vzdáleného diagnostického panelu
  • Provádějte preventivní údržbu na základě údajů o životnosti svítidel
  • Nechte si automaticky posílat aktualizace firmwaru a softwaru
Energetická optimalizace

Energetická optimalizace

  • Sledujte spotřebu energie ve všech vašich zařízeních
  • Dosáhněte 80 % úspor energie s řízeným LED osvětlením
  • Porovnávejte různé závody, abyste mohli stanovit základní laťku a přijít na to, kde se dá ušetřit

Prozkoumejte náš katalog

Propojené systémy

Maxos Fusion

Maxos Fusion

Maxos Fusion je přizpůsobitelný propojovací LED systém, který nabízí vynikající kvalitu světla při více než polovičním snížení nákladů na energii v porovnání se zářivkami. Pro průmyslové použití je cílem omezit náklady na montáž a údržbu použitím menšího množství lineárních panelů. Díky elektrickému zapojení až 13 vodičů, možnosti nastavení polohy svítidel podle potřeby a integraci jiných služeb / hardwaru třetích stran vám tento systém umožní ušetřit stropní prostor.

Jak Vás můžeme podpořit?

Newsletter

Newsletter

Zůstaňte v obraze díky nejnovějším novinkám, webinářům, inovacím a nástrojům.​

Zahájení projektu

Více informací​

Začínáte nový projekt? Rádi Vám pomůžeme.

Vyhledávač partnerů

Vyhledávač partnerů

Najděte si distributora nebo certifikovaného systémového integrátora ve vašem okolí.