Philips Cleanroom CR350B

Cleanroom – když světlo musí splňovat hygienické požadavky a současně mít vynikající kvalitu a vysoké rozlišovací schopnosti

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Při provozu zařízení s vysokými požadavky na čistotu provozu jsou na svítidla kladeny velké nároky a musí splňovat přísné normy. Musí být snadno čistitelná, utěsněná odolná proti vniknutí prachu a vlhka – a přitom nabízet výjimečný optický výkon. Svítidla Philips CR350B Cleanroom pro čisté prostory jsou navržena speciálně pro zařízení, kde je hygiena zásadně důležitá, jako jsou nemocnice, laboratoře, operační sály a vyšetřovny, a také pro použití ve farmaceutickém průmyslu. Tato energeticky účinná a odolná řešení osvětlení čistých prostor poskytují vynikající kvalitu světla a přitom vyhovují nejpřísnějším normám a také legislativě vyžadující speciální, snadno čistitelná a bezprašná svítidla s krytím IP65. Díky skvělé kvalitě světla a barevnému podání snižují svítidla Cleanroom také namáhání očí. To může znamenat zásadní rozdíl v průmyslových odvětvích, jako je výroba v čistých prostorách, grafika nebo textilní výroba, kde je vysoký světelný tok a osvětlení s nízkou úrovní oslnění tak důležité.

Výhody

  • Vynikající kvalita světla

  • Splňuje normy a legislativní požadavky pro čisté prostory

Vlastnosti

  • Plně vyhovuje krytí IP65

  • Vynikající barevné podání CRI >90

Použití

  • Operační sály a vyšetřovny
  • Laboratoře a farmaceutická zařízení
  • Čisté výrobní prostory

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Cleanroom CR350B cs_CZ pdf 505.4 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 3.1 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Cleanroom CR350B
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Cleanroom CR350B
Více položek - Software Plugins