Philips CoreLine Highbay Gen5

Instalujte chytře, dokončete rychleji. Zvolte dlouhodobou spolehlivost a výkon

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Řada CoreLine nabízí inovativní, snadno použitelná a vysoce kvalitní svítidla a svítidla CoreLine Highbay Gen5 jsou toho jasným důkazem. Tato spolehlivá svítidla s vysokou účinností a velmi dlouhou životností přináší velkou úsporu energie a zároveň jsou méně náročná na údržbu. Se svítidly CoreLine Highbay se navíc velmi snadno manipuluje. Můžete je instalovat do stávající rozvodné sítě a díky vnějšímu konektoru s krytím IP65 je elektrické připojení naprosto snadné – svítidla není nutné otevírat. Navíc máte na výběr mezi úzkým a širokým vyzařovacím úhlem a můžete si tak osvětlení přesně přizpůsobit svým potřebám. Tato řada zahrnuje také svítidla kompatibilní se systémem Interact s integrovanou schopností bezdrátové komunikace a snímači pohybu a denního světla. Svítidla CoreLine Highbay Gen5 tedy můžete používat s libovolným systémem propojeného osvětlení Interact.

Výhody

  • Úspory nákladů na energii a údržbu

  • Snadná montáž díky jedinému závěsnému háku a externímu konektoru, k dispozici montážní konzola pro větší flexibilitu

Vlastnosti

  • Dlouhá životnost 50 000 hodin s minimálně 85% světelným tokem ve srovnání s počáteční úrovní a vysoký měrný výkon až 160 lm/W

  • Možnost volby vyzařování: úzký a široký paprsek s nízkou mírou oslnění bez dalšího příslušenství

Použití

  • Všeobecné výrobní provozy
  • Výstavní haly
  • Velkosklady a logistická centra
  • Haly s vysokým stropem

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet CoreLine Highbay Gen5 cs_CZ pdf 1.2 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 1.3 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-CoreLine Highbay Gen5
Více položek - Visuals
Soubor Revit
CoreLine highbay gen5, Revit files zip 7.9 MB
Video
Learn how to install CoreLine highbay gen5 mp4 44.7 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-CoreLine Highbay Gen5
Více položek - Software Plugins