Philips CoreLine waterproof gen3

Instalujte chytře, dokončete rychleji. Zvolte dlouhodobou spolehlivost a výkon

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Řada CoreLine nabízí inovativní, snadno použitelná a vysoce kvalitní svítidla a tak je tomu i v případě voděodolného svítidla CoreLine. Jeho důvěryhodná, známá a oceňovaná architektura nastavuje nový standard pro instalaci a udržitelnost. Předmontovaný externí konektor umožňuje rychlé a snadné připojení. Efektivní konstrukce přitom zajišťuje flexibilitu díky snadno zapojitelným modulům nouzového osvětlení a nastavením „All-in“, což umožňuje přizpůsobení různým podmínkám montáže prostřednictvím úprav přímo na místě. Chytrá architektura usnadňuje výměnu dílů bez použití nástrojů a jednolité papírové balení zjednodušuje nakládání s odpady na místě. Volitelné pouzdro z recyklovaného plastu (PCR) navíc posouvá jeho ekologický design na novou úroveň. Voděodolné svítidlo CoreLine poskytuje lepší rozptyl světla v širokém kuželu pro jednoduché a efektivní osvětlení. Může přímo nahradit tradiční vodotěsná svítidla zářivkami s výkonem od 18 W do 58 W, což přináší značné úspory energie. Produktová řada zahrnuje také řadu možností, jako je zapínání/vypínání, stmívání DALI a v této řadě je k dispozici i možnost Interact Ready s integrovanou bezdrátovou komunikací, kterou lze použít s branami, senzory a softwarem Interact.

Výhody

  • Bezproblémová a rychlá instalace a servis

  • Splňuje požadavky projektů obecných aplikací díky robustní konstrukci (IK08) a vysokému stupni vodotěsnosti a prachotěsnosti (IP66).

Vlastnosti

  • Dlouhá životnost 100 000 hodin při L80 s 5letou zárukou

  • Vysoká účinnost: Standardní verze do 160 lm/W, UltraEfficient verze 185 lm/W

Použití

  • Výroba
  • Parkovací garáže
  • Sklady
  • Celkové osvětlení

Varování a bezpečnost

  • UV záření poškozuje v průběhu času materiál, takže svítidlo již nebude vodotěsné a nebude poskytovat stupeň krytí IP66.

  • Neinstalujte svítidlo na místa, kde bude vystavené přímému slunečnímu světlu.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet CoreLine waterproof gen3 cs_CZ pdf 2.4 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 4.8 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-CoreLine waterproof gen3
Více položek - Visuals
Video
CoreLine waterproof gen3 installation video mov 533.7 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-CoreLine waterproof gen3
Více položek - Software Plugins