Česká republika - Čeština

Philips Maxos Fusion

Zaručený výkon připravený na budoucnost

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Maxos Fusion je přizpůsobitelný propojovací LED systém, který nabízí vynikající kvalitu světla při více než polovičním snížení nákladů na energii v porovnání se zářivkami. Pro použití v obchodech lze do základní přípojnice integrovat řadu lineárních panelů, nelineárních modulů a celé portfolio bodových světelných zdrojů, které vašemu zboží umožní vyniknout a zazářit. Pro průmyslové použití je cílem omezit náklady na montáž a údržbu použitím menšího množství lineárních panelů. Díky elektrickému zapojení až 13 vodičů, možnosti nastavení polohy svítidel podle potřeby a integraci jiných služeb a hardwaru třetích stran vám tento systém umožní zjednodušit osazení prostoru stropu. Lze ho také snadno přenastavit, aby odpovídal budoucím změnám rozložení prostoru. Infrastruktura umožňuje integraci senzorů pro sběr dat, což poskytuje příležitost využít získané podrobné informace pro podporu vašeho podnikání.

Výhody

  • Volné nastavení polohy svítidel na přípojnici vám umožňuje dostat světlo tam, kde je potřeba

  • Řada svítidel navržená pro vytvoření požadované atmosféry, velké množství vyzařovacích charakteristik pro různá použití

Vlastnosti

  • Rychlomontážní systém uvnitř s až 13 vodiči

  • Vysoce rovnoměrné vyzařování světla bez artefaktů

Použití

  • Obchody (s potravinami)
  • Průmyslové haly/prostory
  • Sklady / distribuční centra

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Maxos Fusion cs_CZ pdf 336.7 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 610.2 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 616.0 kB
Brožura
Maxos fusion brochure pdf 20.8 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Maxos Fusion
Více položek - Visuals
Soubor Revit
Maxos fusion zip 11.0 MB
Soubor Revit
Revit file for maxos fusion rail zip 583.3 kB
Soubor Revit
Revit file for mounting brackets zip 2.3 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Maxos Fusion
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips Maxos Fusion Rail 4x2.5+4x1.5 910925869434.pdf pdf 578.8 kB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925868955.pdf pdf 649.9 kB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910770213690.pdf pdf 649.9 kB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925867816.pdf pdf 649.8 kB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Maxos-fusion-Ref-910925869433 pdf 577.5 kB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925864308.pdf pdf 720.0 kB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910925868964.pdf pdf 649.9 kB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910925864305.pdf pdf 699.2 kB