Philips GentleSpace gen4

GentleSpace – Vysoce kvalitní a efektivní osvětlení navržené pro vynikající výsledky v náročných podmínkách

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

GentleSpace gen4 je dokonalé řešení pro osvětlení průmyslových prostředí a vnitřních sportovních zařízení. Překračuje očekávání díky tomu, že zajišťuje špičkovou kvalitu světla, zvyšuje bezpečnost a produktivitu zaměstnanců a splňuje všechny příslušné bezpečnostní předpisy. GentleSpace gen4, navržený pro dlouhou životnost, snižuje frekvenci, potíže a náklady na údržbu, takže je ideální pro instalace s vysokými stropy. Jeho energeticky účinný design snižuje provozní náklady, nabízí maximální efektivitu použití a atraktivní celkové provozní náklady (TCO). Tato produktová řada nabízí širokou škálu optiky, úhlů paprsku (od velmi úzkých po široké), světelné toky a možnosti propojení. S GentleSpace gen4 můžete snadno vytvořit řešení osvětlení na míru pro každou aplikaci s vysokým stropem. Moderní plochý design usnadňuje instalaci, čištění a údržbu. Design s jedním optickým oknem vytváří špičkové vizuální podmínky. Různé možnosti montáže a konektory, jako je předmontovaný konektor IP65, umožňují rychlou a snadnou instalaci. Odolné provedení obstojí i v náročných podmínkách bez ohledu na typ prostředí, v němž bude nainstalováno. Můžete si vybrat mezi různými materiály krytu, včetně specializovaných variant pro extrémní teploty (XT), nebezpečné prostory (ATEX 2/22) a sportoviště. Osvětlení GentleSpace gen4 navíc nabízí pokročilé možnosti připojení. Je připraveno k použití v propojených osvětlovacích systémech, jako je Interact. Spolehlivé, vysoce účinné osvětlení s chytrou konektivitou je jasnou volbou pro lepší budoucnost. GentleSpace gen4, řešení osvětlení pro vysoké stropy, podpoří vaše cíle v oblasti udržitelnosti. Je v souladu s principy cirkulární ekonomiky, což znamená, že klade důraz na odolnost a recyklovatelnost. Svítidlo je opravitelné a všechny informace máte na dosah ruky prostřednictvím aplikace Signify Service tag. Ať už hledáte spolehlivé řešení „nasaďte a zapomeňte“ nebo takové, které lze po instalaci přizpůsobit a ovládat, GentleSpace gen4 je pro vás tou správnou volbou.

Výhody

  • Odolné provedení navržené tak, aby obstálo i v náročných podmínkách bez ohledu na typ prostředí, v němž bude nainstalováno

  • Kompaktní architektura produktu, odolná proti vysokému nárazu (IK08), vodě a prachu (IP65)

Vlastnosti

  • Výjimečný výkon s verzemi UltraEfficient (UE, 189 lm/W) a High-Efficiency (HE, 183 lm/W)

  • Dlouhá provozní životnost 100 000 hodin při L85

Použití

  • Výrobní závody (od potravin a nápojů po těžký průmysl)
  • Velkosklady a logistická centra
  • Krytá sportoviště, bazény a výstavní síně

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet GentleSpace gen4 cs_CZ pdf 2.0 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-GentleSpace gen4
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-GentleSpace gen4
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Small pdf 801.2 kB
Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Large pdf 812.9 kB