Philips CoreLine Highbay gen6

Instalujte chytřeji, dokončete rychleji. Zvolte dlouhodobou spolehlivost a výkon

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Philips CoreLine Highbay gen6 splňuje slib CoreLine v oblasti inovativního, snadno použitelného a vysoce kvalitního osvětlení. S nově definovanou a přitažlivou elegancí je CoreLine Highbay gen6 spolehlivé, vysoce efektivní svítidlo s velmi dlouhou životností. Poskytuje osvětlení bez blikání s velkou úsporu energie a vyžaduje méně údržby než srovnatelná svítidla. CoreLine Highbay gen6 je také velmi snadno použitelné. Svítidlo lze nainstalovat na stávající síť. Elektrické připojení je jednoduché, s externím konektorem IP65, který nevyžaduje otevírání svítidla. Díky výběru úzkých a širokých úhlů vyzařování můžete upravit svůj plán osvětlení přesně podle svých potřeb. Řada CoreLine Highbay gen6 zahrnuje svítidla Interact Ready. Díky integrované bezdrátové komunikaci a integrovaným senzorům pohybu a denního světla je CoreLine Highbay gen6 připraven pro použití s jakýmkoli propojeným osvětlovacím systémem Interact.

Výhody

  • Šetří energii s volbou UltraEfficient

  • Snadná instalace v rozsáhlých aplikacích - jeden závěsný hák a externí konektor, přídavná montážní konzola pro větší flexibilitu

Vlastnosti

  • Dlouhá životnost 100 000 hodin při L70

  • Vysoký měrný výkon: Standardní verze do 183 lm/W, verze UltraEfficient do 196 lm/W

Použití

  • Výroba
  • Sklady

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet CoreLine Highbay gen6 cs_CZ pdf 2.0 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-CoreLine Highbay gen6
Více položek - Visuals
Video
CoreLine High Bay Video mov 100.9 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-CoreLine Highbay gen6
Více položek - Software Plugins