Česká republika - Čeština
AUTOMOBILY

AUTOMOBILY

Osvětlení pro větší přesnost, bezpečnost a kvalitu v automobilové výrobě

Preciznost začíná správným světlem. V automobilové výrobě naše osvětlovací řešení pomáhají:

 

  • Zlepšit přesnost kontrol a podporovat automatizaci
  • Zlepšit viditelnost a bezpečnost pracovníků
  • Zlepšit kvalitu a energetickou účinnost

Jak Vám můžeme pomoci?

Přispějte k bezpečnějšímu, produktivnějšímu a splňujícímu požadavky prostředí

Udržování přesnosti a kvality ve velkém měřítku znamená řízení složitých pracovních postupů, automatizace a bezpečnosti pracovníků. Rychlé výrobní cykly vyžadují bezproblémovou koordinaci systémů– osvětlení a kontrola jsou proto pro snížení chyb a zvýšení efektivity naprosto zásadním předpokladem.

Vytvořte produktivnější prostředí

Únava nemá místo při precizní práci. Se správným osvětlením:

 

  • Zabraňte namáhání očí a snižte vizuální únavu.
  • Udržujte bdělost a soustředěnost na úkol při opakovaných pohybech
  • Zlepšete přesnost při detailních úkolech a inspekčních pracích
  • Pořiďte si osvětlení bez blikání, s nízkým oslněním a vysokým indexem CRI
  • Přizpůsobte se měnícím se potřebám přes propojené ovládání

Propojené osvětlení Signify Interact​

Internetem propojené osvětlení (IoT) dokáže zlepšit produktivitu a bezpečnost zaměstnanců, takže provozy poběží efektivně a účinně.

Správa prostorů

Správa prostorů

  • Poskytněte správné světlo ve správný čas a zajistěte tak bezpečnost pracovníků
  • Nastavte si přesné světelné plány pro podporu různých úkolů
  • Ztlumte osvětlení, když není potřeba, abyste dosáhli svých cílů v oblasti udržitelnosti
Správa prvků osvětlení

Správa prvků osvětlení

  • Okamžitě reagujte na závady pomocí vzdáleného diagnostického panelu
  • Provádějte preventivní údržbu na základě údajů o životnosti svítidel
  • Nechte si automaticky posílat aktualizace firmwaru a softwaru
Energetická optimalizace

Optimalizace energie

  • Sledujte spotřebu energie ve všech vašich zařízeních
  • Dosáhněte až 80 % úspor energie až s řízeným LED osvětlením
  • Porovnávejte různé závody, abyste mohli stanovit základní laťku a přijít na to, kde se dá ušetřit

Propojené systémy

Maxos Fusion

Maxos Fusion

Maxos Fusion je přizpůsobitelný propojovací LED systém, který nabízí vynikající kvalitu světla při více než polovičním snížení nákladů na energii v porovnání se zářivkami. Pro průmyslové použití je cílem omezit náklady na montáž a údržbu použitím menšího množství lineárních panelů. Díky elektrickému zapojení až 13 vodičů, možnosti nastavení polohy svítidel podle potřeby a integraci jiných služeb / hardwaru třetích stran vám tento systém umožní ušetřit stropní prostor.

Jak Vás můžeme podpořit?

Newsletter

Newsletter

Zůstaňte v obraze díky nejnovějším novinkám, webinářům, inovacím a nástrojům.​

Zahájení projektu

Více informací​

Začínáte nový projekt? Rádi Vám pomůžeme.

Vyhledávač partnerů

Vyhledávač partnerů

Najděte si distributora nebo certifikovaného systémového integrátora ve vašem okolí.