照明設計師和工程師
系統整合商
安裝人員和批發商
綠色轉換計算器
客戶案例
聯絡方式
人才招募
新聞和事件
可靠的高效能 LED 投射燈
系列傳單 pdf 501.0 kB
Family-Photographs-SmartBright LED 投射燈 壓縮
抱歉,沒有找到 {name} 結果
SmartBright LED 投射燈是一款多用途投射燈,可發揮重大節能效益,是各式投光照明的理想解決方案選擇。產品也符合相關照明效能與安全標準,能夠發揮長效可靠效能。
可取代高達傳統 HID 投射燈
安裝容易
卓越節能效益
高品質與可靠性
多種 CCT 選擇:3000K/4000K/5700K
多種功率選擇:30w/50w/70w/100w/150w/200w
長效使用壽命:30,000 小時 (L70B50)
廣泛的運作溫度範圍:-40°C 至 +45°C
高系統效率:最高每瓦 95 流明