搶先掌握!
取得最新消息與更新-訂閱我們的電子報!
照明設計師和工程師
系統整合商
安裝人員和批發商
綠色轉換計算器
客戶案例
聯絡方式
人才招募
新聞和事件
Philips照明產品官方型錄全新上線!
SmartBright LED FloodLight Max 為停車場、遊樂場和公園等提供照明解決方案。
系列傳單 pdf 475.5 kB
安裝指示 pdf 2.4 MB
Family-IES-SmartBright LED 泛光燈 Max 壓縮
Family-Photographs-SmartBright LED 泛光燈 Max 壓縮
抱歉,沒有找到 {name} 結果
Smartbright 高瓦數投光照明是一款基本且易於使用的投光燈,配備聚焦瓦數選項 (300、400、500W),可為停車場、一般戶外區域、公園和遊樂場等各種戶外應用提供理想的解決方案。這款燈具因配備 U 型通用安裝支架而易於安裝。 此外,該燈具按照全球認可的性能和安全標準進行設計,為客戶提供卓越的使用者體驗。
易於安裝和多種應用
堅固可靠的設計
聚焦瓦數選擇,用途廣泛
多種功率選擇 (300、400、500W) 涵蓋多種投射光照明,例如停車場、機場、休閒運動區等。
整體燈具達到 IP65 和 IK08 等級
U型安裝支架可實現多種安裝方式
提供 120lm/w 可靠的解決方案
50000 小時使用壽命 L70 @25C ta
寬電壓工作(120-277V)