Philips 必備 SmartBright 投射燈 WV

可靠、節能的 LED 投射燈

產品

BVP152 G4 LED28/830 30W 110-277V SWBTW
BVP152 G4 LED28/830 30W 110-277V SWBTW
911401824388
BVP152 G4 LED47/830 50W 110-277V SWBTW
BVP152 G4 LED47/830 50W 110-277V SWBTW
911401824488
BVP153 G4 LED93/830 100W 110-277V SWBTW
BVP153 G4 LED93/830 100W 110-277V SWBTW
911401824588
BVP153 G4 LED140/830 150W 110-277V SWBTW
BVP153 G4 LED140/830 150W 110-277V SWBTW
911401824688
BVP153 G4 LED186/830 200W 110-277V SWBTW
BVP153 G4 LED186/830 200W 110-277V SWBTW
911401824788
BVP152 G4 LED10/865 10W 110-277V SWBTW
BVP152 G4 LED10/865 10W 110-277V SWBTW
911401824888
BVP152 G4 LED30/865 30W 110-277V SWBTW
BVP152 G4 LED30/865 30W 110-277V SWBTW
911401824988
BVP152 G4 LED50/865 50W 110-277V SWBTW
BVP152 G4 LED50/865 50W 110-277V SWBTW
911401825088

產品系列資訊

描述

Essential SmartBright LED 泛光燈採用小巧堅固的設計。 它的輸入電壓範圍很寬,從 110V 到 277V。 本產品採用堅固的壓鑄鋁外殼、防腐蝕塗層和防虹吸設計,適用於一般戶外應用。 效能提升至 100lm/W,實現更大節能效益。

優勢

  • 來自傳統投射燈的構想

  • 安全產品和可靠品質

功能

  • 3 CCT:3000K、4000K 和 6500K

  • 功率:10W、20W、30W、50W、100W、150W、200W

應用

  • 安全燈
  • 造景照明
  • 競技場和運動場照明
  • 建築照明
  • 廣告招牌
  • 停車場照明
  • 便利設施照明

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet 必備 SmartBright 投射燈 WV zh_TW pdf 892.9 kB
安裝指示
ESSENTIAL SMARTBRIGHT FLOOD GEN 3 pdf 1.6 MB
安裝指示
Essential SmartBright Flood WV pdf 2.9 MB
安裝指示
Essential SmartBright Flood WV pdf 3.5 MB

視覺效果

Family-Photographs-必備 SmartBright 投射燈 WV
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

IES 家庭系列
Essential SmartBright Flood WV zip 149.7 kB
IES 家庭系列
Essential SmartBright Flood WV zip 536.6 kB