台灣地區 - 繁體中文

Philips UniStrip G4

UniStrip G4 - 頂級線性 LED 表面安裝燈具,滿足外部固定、動態建築照明應用需求

產品

BCP386 12LED 27K 24V 60 L30
BCP386 12LED 27K 24V 60 L30
911401779982
BCP386 12LED 30K 24V A11 L30
BCP386 12LED 30K 24V A11 L30
911401780062
BCP386 12LED 40K 24V A11 L30
BCP386 12LED 40K 24V A11 L30
911401780082
BCP386 30LED 30K 24V 45 L50
BCP386 30LED 30K 24V 45 L50
911401780192
BCP386 30LED 27K 24V 60 L50
BCP386 30LED 27K 24V 60 L50
911401780232
BCP386 30LED 27K 24V A11 L50
BCP386 30LED 27K 24V A11 L50
911401780292
BCP386 30LED 30K 24V A11 L50
BCP386 30LED 30K 24V A11 L50
911401780312
BCP386 30LED 40K 24V A11 L50
BCP386 30LED 40K 24V A11 L50
911401780332

產品系列資訊

描述

UniStrip G4 是表面安裝、外型精心設計 LED 燈具,特別適用於大樓外牆和室外照明應用。一次滿足您所有需求的系列,不管是「洗牆」、牧場,甚至線性投射燈照明,都可應用這款燈具。堅固機械性能,加上獨特的光學設計,使得這款燈具成為需要線性照明解決方案應用的最佳燈具選擇,像是大樓外牆、天橋和任何應用。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色,並且提供最多可達 8 像素 (8ID) 的 DMX 控制選項,讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念,設計自在不受限。

優勢

  • 提供高/低電量 LED 版本

  • 各種滿足所有應用的擴展透鏡

功能

  • 系列細分六組,功率範圍 3W 到 120W

  • DC 和 AC 電源版本

應用

  • 橋樑、古蹟和建築立面
  • 造景燈
  • 公園和廣場

警告與安全

  • 僅適合室外使用

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet UniStrip G4 zh_TW pdf 549.2 kB
安裝指示
UniStrip G4 pdf 57.6 MB

視覺效果

Family-Photographs-UniStrip G4
多種資產 - Visuals