台灣地區 - 繁體中文

Philips UniString

單一燈具、多種用途 - 可打造多媒體外觀立面或建築輪廓與突顯效果

產品

產品系列資訊

描述

UniString 是一款表面安裝建築 LED 周邊直視線狀物的照明燈具,外型精心設計輕巧,特別適用於建築和媒體外牆戶外照明應用。堅固機械性能、易於安裝和獨特的光學透鏡設計,使得 UniString 成為大樓/媒體立面、橋樑、賽場、戲院、遊樂場和娛樂中心照明的最佳燈具首選。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色。市售系列以對稱和不對稱的光學分佈及 DMX 控制選項,讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念,設計自在不受限。

優勢

  • 市售燈具目前有三種尺寸及三種功率範圍供人挑選,符合任何應用場合的需求。

  • 堅固的設計與 IP66 評級標準,符合室外用途。

功能

  • 標準:RGBW、RGB、2700K、3000K 和 4000K

  • 5000K、單色系和可調式白光為選配特色

應用

  • 橋樑、古蹟和建築立面
  • 造景燈
  • 公園和廣場

警告與安全

  • 僅適合室外使用

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet UniString zh_TW pdf 679.1 kB
安裝指示
UniString pdf 18.3 MB

視覺效果

Family-Photographs-UniString
多種資產 - Visuals