Philips GreenPerform Waterproof G3, 15.7 W, 2700 lm, 4000 K, 固定輸出, 108° x 113°

產品說明

Philips GreenPerform Waterproof G3, 15.7 W, 2700 lm, 4000 K, 固定輸出, 108° x 113°

訂單代碼: 911401509547
完整訂單代碼: 692234199524899

規格

內附驅動器
是
照明 source 引擎類型
LED
價值階梯
效能

下載

傳單

產品傳單
Localized commercial leaflet 911401509547 zh_TW pdf 363.4 kB

介紹手冊

安裝指示
INI-OF-GreenPerform-Waterproof-G3-WT198C pdf 22.8 MB

視覺效果

Product-Photographs-911401509547_EU
多種資產 - Visuals
Product-Diagrams-911401509547_EU
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

IES
IES File - WT198C HE LED27S/840 PSU L1200 ies 9.4 kB