Philips GreenPerform Waterproof G3

Philips GreenPerform Waterproof G3:高效能、節能的防水層板燈

產品

WT198C LED27S/840 PSU L1200
WT198C LED27S/840 PSU L1200
911401503947
WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200
WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200
911401504047
WT198C LED27S/865 PSU L1200
WT198C LED27S/865 PSU L1200
911401504147
WT198C LED25S/865 PSU PCO L1200
WT198C LED25S/865 PSU PCO L1200
911401504247
WT198C LED40S/840 PSU L1200
WT198C LED40S/840 PSU L1200
911401504347
WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200
WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200
911401504447
WT198C LED40S/865 PSU L1200
WT198C LED40S/865 PSU L1200
911401504547
WT198C LED37S/865 PSU PCO L1200
WT198C LED37S/865 PSU PCO L1200
911401504647

產品系列資訊

描述

GreenPerform Waterproof G3 最適合長時段燈照的場合,是不可多得的首選系列。它不只提供絕佳的光學效能,同時也傳遞貨真價實的節能成效。也因為無縫搭配 IoT 軟體如 Interact 之故,它也提供客製化、方便性和資料導向見解的選項。

優勢

  • 兩種超優光學之間的選擇完美契合您的應用領域

  • 節省能源成效極佳

功能

  • 射出成型的乳白色聚碳酸酯球型燈罩 (PCO) 和遠光束 (WB) 光學

  • 高達 140lm/W

應用

  • 室內停車場
  • 製造
  • 倉庫

警告與安全

  • 紫外線輻射會隨著時間的推移而損壞材料,導致防水密封性能下降,IP65 防護等級失效。

  • 請勿將燈具安裝在陽光直射的地方。

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet GreenPerform Waterproof G3 zh_TW pdf 542.3 kB

視覺效果

Family-Photographs-GreenPerform Waterproof G3
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

Family-IES-GreenPerform Waterproof G3
多種資產 - Software Plugins