Philips GreenSpace 吸頂筒燈, 66 W, 6600 lm, 4000 K, 高光鏡面, IP65 | 可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射

產品說明

Philips GreenSpace 吸頂筒燈, 66 W, 6600 lm, 4000 K, 高光鏡面, IP65 | 可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射

訂單代碼: 911401511031
完整訂單代碼: 911401511031

規格

光源可更換
無
裝置部件數量
單位
內附驅動器
是
照明 source 引擎類型
LED
客戶服務標籤
是
價值階梯
效能
保固期
3 年

下載

傳單

產品傳單
Localized commercial leaflet 911401511031 zh_TW pdf 367.8 kB

介紹手冊

安裝指示
GreenSpace SM295C LED68 IP20 3800lm pdf 218.2 kB
安裝指示
GreenSpace Surface-mounted pdf 1.3 MB

視覺效果

Product-Photographs-911401511031_EU
多種資產 - Visuals
Product-Diagrams-911401511031_EU
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

IES
IES File - SM295C LED68/840 PSU BK ies 2.0 kB