台灣地區 - 繁體中文

Philips GreenSpace 吸頂筒燈

節能長效的解決方案

產品

產品系列資訊

描述

GreenSpace吸頂LED筒燈是一款超值表現的LED筒燈。系統光效高達100lm/W , 比傳統筒燈節能高達66%。簡約時尚的外形設計,大器美觀、清爽優雅,提升空間質感。一體輕量化設計,降低安裝成本。外觀設計簡潔時尚,適合室內室外環境使用,更可以用在一些無天花板的室內環境,例如機場、火車站等中高空間及公共場所。

優勢

  • 流明輸出:不同尺寸和安裝高度的流明不同,備有 1000lm、2000lm、3800lm 和 6600lm 可選。

  • 兩種配光角度設計,滿足不同樓層高度的應用需求(1000/2000lm 90°

功能

  • 系統效能:100lm/W,與傳統下照燈相比,節能大幅提升 66%

  • 系統光效高達100lm/W , 比傳統筒燈節能高達66%

應用

  • 購物中心
  • 購物中心
  • 車站大廳
  • 零售店
  • 遮雨篷
  • 辦公室
  • 機場公共區域
  • 酒店
  • 運動場公共區域
  • 車站大廳
  • 機場
  • 體育場

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet GreenSpace 吸頂筒燈 zh_TW pdf 511.4 kB

視覺效果

Family-Photographs-GreenSpace 吸頂筒燈
多種資產