Philips TrueFashion EM

小身形,大品質

產品

ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH
ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH
911401542646
ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK
ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK
911401543446
ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH
ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH
911401543846
ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH
ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH
911401544346
ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH
ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH
911401545146
ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH
ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH
911401546246
ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH
ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH
911401546946

產品系列資訊

描述

TrueFashion 是 LED 投射燈系列,針對專業零售商的微型化與展示需求而設計。 首先,這些迷你化的射燈以精細工藝展現現代設計,能完美融入您的店內空間,打造專屬的量身訂做風格。 其次,憑藉創新的 OptiAccent 鏡頭技術(FPO),能提供高品質的重點照明效果。該技術可產生更高中心強度的光束,且無溢光,最大化對比度,從而優化突顯效果。 尤其是在挑戰性狹窄光束(12D)和光束(18D)應用中,OptiAccent 與板上晶片和反射器光學的差異可謂天差地遠。 OptiAccent 亦能將直接眩光降低五倍,提升卓越的視覺舒適度。 最後,TrueFashion 也特別考慮了光譜設計:專業設計的 Philips LED 系列能強化色彩(飽和度)與白色,同時提供超高顏色還原性(超越 CRI90)。 TrueFashion 就是這樣確保您在零售應用中擁有卓越的照明體驗。

優勢

  • 強烈且戲劇性的突出效果

  • 低調且靈活的照明安裝

功能

  • 迷你化聚光燈頭,Mini 款直徑為 66mm,Compact 款直徑為 80mm

  • OptiAccent(FPO)鏡片技術可提升中心光強(最高達40%),有效消除溢光與光暈,相較於傳統的Chip-On Board LED與反射光學系統,僅於Compact型號提供高對比重點照明,避免平淡模糊的光效。

應用

  • 時尚照明
  • 商店
  • 飯店照明
  • 食品與大型零售商

警告與安全

  • 燈具應該安裝在手臂無法觸及之處

  • 燈具應由合格電工安裝與拆卸,並依照最新的 IEE 電氣規範或國家要求布線。

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet TrueFashion EM zh_TW pdf 1.0 MB

視覺效果

Family-Photographs-TrueFashion EM
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

Family-IES-TrueFashion EM
多種資產 - Software Plugins