Philips RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 36D 1H

產品說明

Philips RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 36D 1H

訂單代碼: 929003217510
完整訂單代碼: 692234195810600

規格

光源可更換
無
裝置部件數量
單位
內附驅動器
是
標準使用壽命
25,000 h
切換週期
15,000
照明技術
LED
保固期
1 年

下載

傳單

產品傳單
Localized commercial leaflet 929003217510 zh_TW pdf 384.5 kB

視覺效果

Product-Photographs-929003217510_EU
多種資產 - Visuals
Product-Diagrams-929003217510_EU
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

IES
IES File - RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 36D 1H ies 2.3 kB