台灣地區 - 繁體中文

Philips PAR38 最大型

產品說明

產品

產品系列資訊

描述

高光度,壓製玻璃直徑 121 mm 的反射燈

優勢

  • 為您節省 20% 的能源,仍可產生相當於傳統 PAR 燈管的實用光源

功能

  • 投射 (Spot) 版具備點刻式前方反射板,可產生均勻的細光束

  • 洪泛 (Cool Flood) 版具備前折射透鏡 (由棱柱元件組成)

應用

  • 可用於室內和室外,或是圓球反射燈太脆弱、不適合的地方
  • 室內: 商店、櫥窗展示、家庭、旅館、餐廳、戲院、博物館、展覽空間與建物
  • 室外: 泛光燈照明、廣告招牌、建物、雕像、講台 、運動場、公園和花園
  • 若用於防水燈座中,不需任何防護即可安裝於室外
  • 若用於戶外,燈管與燈座間必須裝上耐熱橡膠密封圈

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet PAR38 最大型 zh_TW pdf 393.8 kB

視覺效果

Family-Photographs-PAR38 最大型
多種資產 - Visuals