Việt Nam - Tiếng Việt

Philips StreetStar Gen2

Giá trị lớn cho chiếu sáng đường

Sản phẩm

Sản phẩm So sánh
135
4.000
3000
≥70
30
135
6.700
3000
≥70
50
135
9.400
3000
≥70
70
135
10.800
3000
≥70
80
135
13.500
3000
≥70
100
135
16.200
3000
≥70
120
135
20.200
3000
≥70
150
135
24.300
3000
≥70
180

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

StreetStar Gen2 mang lại giá trị vượt trội cho chiếu sáng đường phố nhờ thiết kế tiết kiệm năng lượng, hiệu quả về chi phí, mỏng nhưng chắc chắn. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các đô thị và doanh nghiệp đang tìm kiếm một giải pháp chiếu sáng đáng tin cậy và bền vững. StreetStar Gen2 mang lại giá trị và hiệu năng vượt trội.

Lợi ích

  • Tiết kiệm năng lượng tối ưu: Hiệu suất phát sáng tối ưu cho tiết kiệm năng lượng và đảm bảo tính bền vững

  • Lắp đặt dễ dàng: Trọng lượng nhẹ với chân đèn có thể điều chỉnh

Tính năng

  • Hiệu quả năng lượng: 140lm/W cho màu ánh sáng trung tính (NW)

  • Lắp đặt dễ dàng và linh hoạt: hỗ trợ lắp bên hông hoặc trên đỉnh cột có thể điều chỉnh, với dây cáp đi sẵn.

Ứng dụng

  • Đường dân cư và đường liên kết
  • Đường cao tốc
  • Đường đô thị và bãi đậu xe
  • Đường ngoại ô và lối đi

Nội dung tải xuống