Philips Đèn RoadCharm

Giúp thành phố của bạn sẵn sàng cho tương lai với RoadCharm.

Sản phẩm

Sản phẩm So sánh
130
9.000
4000
70-79
70

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Được phát triển với mục đích trở thành đối tác lâu dài của bạn, kiến trúc sẵn sàng cho hệ thống của RoadCharm cho phép bạn tận hưởng lợi ích của hệ thống chiếu sáng kết nối ở thời điểm hiện tại, đồng thời giúp thành phố sẵn sàng cho những cải tiến trong tương lai. Thiết kế đạt độ đồng nhất ánh sáng tốt hơn và khoảng cách tối đa giữa các cột đèn cho cả các ứng dụng đường đi bộ và đường phương tiện lưu thông. Với vỏ nhôm đúc và nền tảng Philips LED, thiết bị này dễ dàng bảo trì, có tuổi thọ cao và độ nhất quán đáng tin cậy. Sản phẩm còn có sẵn 2 kích thước vỏ đèn và nhiều tùy chọn chóa quang học, đáp ứng đầy đủ các cấu hình và điều kiện đường phố khác nhau. RoadCharm tiết kiệm 50% năng lượng so với các hệ thống đèn truyền thống, trở thành giải pháp chiếu sáng bền vững hoàn hảo cho bất kỳ đô thị đang phát triển nào.

Lợi ích

  • Chắc chắn & đáng tin cậy, cùng tuổi thọ bóng cao

  • Thiết kế không rìa trang nhã

Tính năng

  • Hiệu quả và hiệu suất chiếu sáng tốt nhất trong phân khúc với một loạt ứng dụng đa dạng.

  • Tuổi thọ bóng cao 100Khrs L70B10 @Ta 35°C

Ứng dụng

  • Đường dành cho người đi bộ (P1-P6)
  • Đường chuyên biệt cho các loại phương tiện (M1-M6)
  • Lộ trình giao thông và đường vào chính
  • Khu dân cư và đô thị

Nội dung tải xuống