Việt Nam - Tiếng Việt

Philips Luma gen2, Road & street light, 83 W, 12740 lm, 4000 K, CRI70, Nội bộ (không có kết nối bên ngoài), Phân bố trung bình 50, Interact Ready, Cấp an toàn I, IP66

BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60

Mô tả sản phẩm

Road & street light, Nhôm đúc, Xám, Đỉnh cột đường kính 60 đến 76 mm, Bộ cấp nguồn với giao diện DALI và SystemReady, 12740 lm, 83 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Phân bố trung bình 50, IP66 | Chống bụi xâm nhập, chống tia nước, IK09 | 10 J, Cấp an toàn I, Mức bảo vệ chống sét lan truyền đến 6 kV ở chế độ vi sai và 8 kV ở chế độ chung, Bộ đấu nối 5 cực

Mã đơn hàng: 910925866542
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951405974000

Thông số kỹ thuật

  • Mã dòng bóng đèn
    LED140 [LED module 14000 lm]
  • Nguồn sáng có thể thay thế
  • Số lượng bộ điều khiển
    1 thiết bị
  • Bao gồm bộ điều khiển
  • Loại nguồn sáng
    LED
  • Thẻ dịch vụ
  • Công nghệ chiếu sáng
    LED
  • Thang giá trị
    Thông số kỹ thuật
  • Thời hạn bảo hành
    5 năm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 910925866542 vi_VN pdf 426.3 kB

Sách giới thiệu

Hướng dẫn lắp đặt
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Hình ảnh

Product-Photographs-910925866542_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-910925866542_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 IES
Dialux
ULD File - BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 ULD
Relux
ROLF File - BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 LDT