Việt Nam - Tiếng Việt

Philips UniSpot

Đèn pha ngoài trời tinh tế và nhỏ gọn

Sản phẩm

BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB
911401733434
BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB
911401733454
BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB
911401733474
BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB
911401733534

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Philips UniSpot sở hữu thiết kế tinh tế và nhỏ gọn, hài hòa giữa vẻ đẹp và tính năng, dễ dàng hòa nhập một cách tự nhiên vào nhiều ứng dụng đô thị khác nhau. Đèn chiếu điểm trong dòng sản phẩm UniSpot có thiết kế hình trụ, được chia thành hai phần. Phần phía trước cung cấp ánh sáng, trong khi phần phía sau kết nối với hệ thống sưởi hoặc các hệ thống khác bằng nhiều phụ kiện khác nhau. Hai tấm chỉ dẫn trên giá đỡ và đế giúp quá trình lắp đặt trở nên đơn giản và dễ dàng.

Lợi ích

  • Thiết kế thanh lịch và tối giản, phù hợp với nhiều tình huống ứng dụng khác nhau.

  • Đa dạng các loại thấu kính và màu sắc để lựa chọn.

Tính năng

  • Tiêu chuẩn: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K và 4000K

  • Tùy chọn 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, đơn sắc và RGB+5700K.

Ứng dụng

  • Cầu, Tượng đài, Mặt tiền
  • Các tòa nhà cung cấp dịch vụ của thành phố
  • Công viên và quảng trường

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi dòng sản phẩm
Localized commercial leaflet UniSpot vi_VN pdf 485.4 kB

Hình ảnh

Family-Photographs-UniSpot
Nhiều tài liệu

Phần bổ trợ phần mềm

Bộ sưu tập dòng sản phẩm IES
FIC-OF-UniSpot zip 209.8 kB