Việt Nam - Tiếng Việt

Philips UniFlood M G2

UniFlood M gen2: Đèn pha công suất cao với tính mô-đun thực thụ

Sản phẩm

BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX
BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX
911401745483
BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX
BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX
911401745493
BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX
BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX
911401745503

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Philips UniFlood M gen2 là đèn pha LED tiết kiệm chi phí, sử dụng được ở ngoài trời, được thiết kế để dùng cho các ứng dụng chiếu pha mặt tiền, phong cảnh và ngoài trời. Sản phẩm được thiết kế dạng hình chữ nhật, theo kiểu mô-đun, mạnh mẽ, có chóa quang học hiệu quả cao nên là giải pháp chiếu sáng lý tưởng cho mọi khu vực từ cầu và mặt tiền nhiều tầng, cho đến các địa danh và di tích. Đèn pha LED này có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và màu trắng có thể điều chỉnh. Phụ kiện gồm sáu thấu kính tán quang khác nhau, từ chiếu điểm góc hẹp đến chiếu pha góc rộng và có tùy chọn điều khiển DMX512/RDM. Đèn pha có dạng mô-đun đích thực giúp cho các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng cũng như kiểu dáng thiết kế bất tận.

Lợi ích

  • Tính linh hoạt trong thiết kế thật tuyệt vời với các lựa chọn điều khiển và đầu nghiêng riêng

  • Tạo hiệu ứng ánh sáng phù hợp với sáu thấu kính tán quang khác nhau (chiếu điểm góc hẹp đến chiếu pha góc rộng)

Tính năng

  • Tiêu chuẩn: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K và 4000 K

  • Có một số màu đơn sắc, 5000 K tùy chọn và màu trắng có thể điều chỉnh

Ứng dụng

  • Cầu, Tượng đài, Mặt tiền
  • Công viên và Quảng trường
  • Cảnh quan

Cảnh báo & An toàn

  • Chỉ sử dụng ngoài trời.

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi dòng sản phẩm
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 vi_VN pdf 1.8 MB
Hướng dẫn lắp đặt
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Hình ảnh

Family-Photographs-UniFlood M G2
Nhiều tài liệu - Visuals