Philips MASTER, LEDtube, T5, Nguồn điện lưới, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

Mô tả sản phẩm

MASTER, LEDtube, T5, Nguồn điện lưới, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Thủy tinh, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Mã đơn hàng: 929001908902
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869681931900

Nội dung tải xuống