Philips MASTER, LEDtube, T5, Nguồn điện lưới, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 h
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
Mô tả sản phẩm
MASTER, LEDtube, T5, Nguồn điện lưới, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 h, 138 lm/W, EEL D, G5, Thủy tinh, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1