Philips MASTER, LEDtube, T5, Nguồn điện lưới, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
Mô tả sản phẩm
MASTER, LEDtube, T5, Nguồn điện lưới, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Thủy tinh, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1