Philips MASTER, LEDtube, T5, Nguồn điện lưới, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

Mô tả sản phẩm

MASTER, LEDtube, T5, Nguồn điện lưới, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 h, 138 lm/W, EEL D, G5, Thủy tinh, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Mã đơn hàng: 929001908502
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869681921000

Nội dung tải xuống