Philips LED, T8, 23 W, 6500 K, 3700 lm, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm MO 23W865 T8

Mô tả sản phẩm

LED, T8, 1200 mm, 23 W, 6500 K, 3700 lm, 60000 h, 160 lm/W, G13, Nhựa, RG0

Mã đơn hàng: 929004246108
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016939082900

Nội dung tải xuống